Tubo termorestringente serie TCN20

Tubo termorestringente serie TCN20
  • Sconto volumi elevati
Shrinkage ratio 2:1. [Features]
· Thick and thin, highly flexible flame-retardant polyolefin supports UL224.
· In addition, the specific brominated flame retardants (PBB, PBBO, PBBE, etc.) are not used.
· Thanks to its high protective performance, it can be used in a wide range of applications, such as electrical systems, electronics, communications and automotive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TCN20-15.0-BK

Codice componente
TCN20-15.0-BK
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

55.24 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Internal diameter (before contraction)(mm) 15.9 Wall Thickness (after shrinking)(mm) 0.69 Shrinkage Rate 2:1
Material Poliolefina reticolare Color Nero Flame Retardant Disponibile
Adhesive N/A Tube Length(mm) 30000 Representative Standard Prodotto certificato standard UL / CSA
Gamma di temperature di esercizio continua (Min)(°C) -55 Gamma di temperature di esercizio continua (Max)(°C) 125

Si trova sulla pagina di Tubo termorestringente serie TCN20, il codice articolo è il seguente: TCN20-15.0-BK.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TCN20-15.0-BK.

Supporto tecnico