Cornice con finestra di osservazione per pannello a sfioramento

Cornice con finestra di osservazione per pannello a sfioramento
For the reading windows used by touch panels. Features an opening/closing mechanism.

[Features]
- Protects against dirt and dust on touch-panel screens normally exposed on conventional boards. Opens and closes for easy operation and maintenance.
- Mount with either a leftward or rightward open/close direction.
- The open/close fixture uses a snap lock structure for secure locking, opening and closing with one touch.
- Uses resin material for reduced weight and a high-transparency PET resin in the screen area for good visibility.

*No longer available for purchase as of July 2015. Use the successor product PMT-3326TM instead.
PMT-3326TM: Changes to handle and magnetic catch. No price change.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PMT-3326TM

Codice componente
PMT-3326TM
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

298.81 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni effettive del vetro(mm) 335x260 Larghezza x altezza x lunghezza(mm) Larghezza 385 x altezza 310

Si trova sulla pagina di Cornice con finestra di osservazione per pannello a sfioramento, il codice articolo è il seguente: PMT-3326TM.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PMT-3326TM.

Supporto tecnico