Griglia in plastica, serie PC

Griglia in plastica, serie PC
Plastic galleries for control panels and instrument panels. The filter can be replaced from the front panel. (Plastic)

[Features]
· The task of installing has been streamlined by a simple one-touch mounting to the panel apertures.
· The superior aesthetic appearance can enhance the commercial value of panels by sequential vertical/horizontal mounting.
· The filter can be replaced by simply removing the front panel of the gallery.
· 4.90 sq.mm, 120 sq.mm, and 160 sq.mm fans can be mounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GPC-12B
GPC-12W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

12.89 €

1 5 giorni 10Nero

12.89 €

1 8 giorni 10Beige 5Y7/1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard IPX2 Larghezza x altezza x lunghezza(mm) Larghezza 150 x altezza 150 Materiale/trattamenti superficie ABS
Materiale della griglia di ventilazione / specifiche(mm) Resina ABS

Supporto tecnico