Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
RSE-1U |
RSE-2U |
RSE-3U |
RSE-4U |
RSE-5U |
RSE-6U |
RSE-8U |
RSE-10U |
RSE-12U |
RSE-14U |
RSE-18U |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | L (mm) | Standard EIA (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | 6 giorni | 10 | 42.5 | 1 | ||
11.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 87 | 2 | ||
13.41 € | 1 | 5 giorni | 10 | 131.5 | 3 | ||
16.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 176 | 4 | ||
18.80 € | 1 | 5 giorni | 10 | 220.5 | 5 | ||
27.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 265 | 6 | |
28.54 € | 1 | 5 giorni | 10 | 354 | 8 | ||
36.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 443 | 10 | ||
39.39 € | 1 | 5 giorni | 10 | 532 | 12 | ||
46.56 € | 1 | 5 giorni | 10 | 621 | 14 | ||
62.57 € | 1 | 5 giorni | - | 799 | 18 |
Loading...
Colore/trattamento superficie | Nero | W(mm) | 40 | D(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
t(mm) | 2.3 | Materiale | EN 1.0330 Equiv. |
Configura
Stock
Proprietà di base
L(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali