Serie BCAP di scatole modulabili impermeabili / antipolvere

Serie BCAP di scatole modulabili impermeabili / antipolvere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Serie BCAP di scatole modulabili impermeabili / antipolvere
  • BCAP101508T
  • BCAP101508T
  • BCAP101508G
  • BCAP101508G
  • Sconto volumi elevati
Waterproof/Dust-proof Switching Type Plastic Box (BCAP)

[Features]
- An IP65-grade open/close box that's easy to maintain.
- A general-purpose plastic box available for various fields, including FA control/electric facility works.
- The BCAP series comes in 50 sizes; the top cover is available in whitish gray (ABS) or see-through (polycarbonate).
- The BCPC series comes in 46 light-gray sizes, made of polycarbonate for heat and flame resistance.
- Use for communication equipment, solar power connection boxes, etc.
- Only the G type is available for BCAP507018, 507025, 608018 and 608028.
- Transparent covers are not available for the BCPC series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BCAP131508T
BCAP192810T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)

20.56 €

1 6 giorni 1013585155

48.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10190100.5280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scatola di comando Materiale Resina ABS Grado di protezione (IP) IP65
Base di montaggio Sono presenti elementi opzionali Posizione di montaggio Non specificato Standard CE
Specifiche colori(Corpo) Grigio bianco Specifiche colori(Copertura superiore) Trasparenza Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60

Supporto tecnico