Codice articolo del costruttore: RUS88-270A
Marca: TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Prezzo: 91.22 €
Tempi di consegna: 6 giorni
H: 88 mm
Specifiche colori: Beige Pannello
Posizione foro di montaggio: 5.9 mm
Standard (EIA): 2 U
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
RUS88-270A
Codice componente
|
---|
RUS88-270A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | H (mm) | Specifiche colori (Pannello) | Posizione foro di montaggio (mm) | Standard (EIA) (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91.22 € | 1 | 6 giorni | 10 | 88 | Beige | 5.9 | 2 |
Loading...
Applicazione | Scatola di comando | W(mm) | 482.6 | D(mm) | 273 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ferro | Grado di protezione (IP) | NA | Base di montaggio | Nessuna base di montaggio |
Si trova sulla pagina di Contenitore per rack EIA, serie RUS, il codice articolo è il seguente: RUS88-270A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RUS88-270A.
Configura
Proprietà di base
H(mm)
Specifiche colori(Pannello)
Posizione foro di montaggio(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
RUS133-270A |
RUS133-270B |
RUS44-270A |
RUS44-270B |
RUS88-270B |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | H (mm) | Specifiche colori (Pannello) | Posizione foro di montaggio (mm) | Standard (EIA) (U) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 132.5 | Beige | 37.7 | 3 | ||
106.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 132.5 | Nero | 37.7 | 3 | ||
117.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | Beige | 6.1 | 1 | ||
117.10 € | 1 | 5 giorni | 10 | 44 | Nero | 6.1 | 1 | ||
91.22 € | 1 | 5 giorni | 10 | 88 | Nero | 5.9 | 2 |