Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V) | Metodo di collegamento filo | Direzione collegamento | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | Standard rappresentativo | Caratteristiche | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Misura filo applicabile (AWG) | Codifica | Placcatura | Serie | Spessore PCB per PC | Durata inserimento-estrazione (volte) | Nota | Finitura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 5 | Scheda-scheda | 20 | 250 | Saldatura | Dritto | N/A | - | Scheda-scheda per alta corrente | Connettore | NA | 5.08 | NA | NA | Placcatura in oro | DZ-5200 | NA | 15 | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
2.13 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.91 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
2.37 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP20 | UL / TUV / CSA | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.08 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
5.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
1.29 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.40 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.32 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | X | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
2.64 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.73 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Angolo | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
2.58 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.96 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.76μm | D-5200S | NA | 50 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.55 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Angolo | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
3.34 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
0.89 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.38 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.31 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.89 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.52 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XX | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
6.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Montaggio inverso | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5300 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.23 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.16 € | 4 | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | ||
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | Y | NA | D-5200S | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
4.00 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Angolo | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | Y | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | ||
2.51 € | 1 | 9 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore | NA | 10.16 | NA | Y | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | ||
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.38 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.36 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.52 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | YY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.38 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.24 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Collegamento cavo | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.29 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
1.50 € | 3 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | A 2 linea/Tipo modulare con tensione di tenuta elevata | Alloggiamento | NA | 10.16 | 10 ~ 16 | XY | NA | D-5200M | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
11.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 3 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore (sequenziale) | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | 1.6–2.4 ± 0.1 | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
4.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | 30 | 630 | Saldatura | Dritto | [Disponibile] IP10 | UL / TUV / CSA | A 1 linea/con tensione di tenuta elevata | Connettore (sequenziale) | NA | 10.16 | NA | X | Oro 0.38μm | D-5200S | NA | 25 | Parte alloggiamento: PBT termoplastico, UL94V-0 con linguetta in fibra di vetro e parte montante: lega di rame | Linguetta, montante: sottostrato in nichel con placcatura in oro | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Dynatap 12P (4P x 3 file) | Alloggiamento | Per pannello anteriore | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - | |
14.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | 30 | 630 | Crimpatura | Dritto | N/A | UL / TUV / CSA | Dynatap 12P (4P x 3 file) | Alloggiamento | Inferiore | 10.16 | 10 ~ 16 | NA | NA | D-5200 | NA | - | PBT termoplastico rinforzato con fibra di vetro e UL94V-0 | - |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Dynamic |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–105 | Resistenza di contatto totale(mΩ) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Standard rappresentativo
Caratteristiche
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Misura filo applicabile(AWG)
Codifica
Placcatura
Serie
Spessore PCB per PC
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali