Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OA-W1-M12
Materiale (corpo principale) | Zinco pressofuso | Diametro filo conforme(mm) | φ7-12 | Vite di montaggio | CTG16(G1/2) |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Placcatura in nichel (argento) | Diametro foro di montaggio(mm) | φ21 | Spessore piastra compatibile(mm) | 4.5 o inferiore |
Numero di fori(Manuale) | 1 | Applicazione | Resistenza agli oli | Temperatura ambiente di esercizio(°C) | -25–80 |
Livello di protezione(IP) | 67 | Diametro interno φ(mm) | 27 | Diametro esterno φ(mm) | 29 |
Caratteristiche | Tipo metallico | Materiale controdado | Ferro |
Si trova sulla pagina di Passacavo impermeabile serie OA-WM, il codice articolo è il seguente: OA-W1-M12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OA-W1-M12.
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali