Fascetta con fissaggio su prigioniero ignifuga e resistente alle intemperie Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascetta con fissaggio su prigioniero ignifuga e resistente alle intemperie Insulok
  • Sconto volumi elevati
Enables the securing of narrow diameter harnesses by using the remaining length of the bolt (8-mm MIN). Resistant to damaging the surface of the wires. The metal and adhesive clips are interchangeable.

[Features]
· For using the wires while they are attached to chassis, panels, and walls, etc.
· Enables the securing of narrow diameter harnesses by using the remaining length of the bolt (8-mm MIN).
· When bound, the serrated band surface is on the outside of the cable tie. Therefore, the structure makes it difficult to damage the surface of the wires.
· The metal clip and adhesive clips are interchangeable. Therefore, this saves space and reduces the quantity of product—which is useful for saving cost and reducing weight.
· A weather-resistant grade that can be used outdoors.
· This product has excellent heat resistance and can be used under ambient temperatures up to 110°C.
· This product is used in a variety of industries such as automobiles, rolling stock, construction, transportation machines, electricity, electronics, and machinery, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T50SOSSBD-M6-HSW

Codice componente
T50SOSSBD-M6-HSW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

31.73 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 3.0–30 Lunghezza complessiva L(mm) 175 Larghezza A(mm) 5.7
Material Nylon 66 Color Nero Grado Resistente agli agenti atmosferici / Termoresistenza
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) UL94V-2 Numero confezioni(Manuale) 100 Carico di rottura anello:(N) 150
Selezione fascetta Insulok M6 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 110

Si trova sulla pagina di Fascetta con fissaggio su prigioniero ignifuga e resistente alle intemperie Insulok, il codice articolo è il seguente: T50SOSSBD-M6-HSW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T50SOSSBD-M6-HSW.

Supporto tecnico