Fascette riutilizzabili resistenti agli agenti chimici Insulok【100 Pezzi per confezione】

Fascette riutilizzabili resistenti agli agenti chimici Insulok
  • Sconto volumi elevati
Detachable for easy maintenance. Can be retied, saving money. Made from polypropylene for excellent chemical resistance.

[Features]
- For use in reusable temporary joints.
- Repeat ties made from polypropylene for excellent chemical resistance.
- For bundling wires that require maintenance, inspections, and rebundling.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RF250-PP

Codice componente
RF250-PP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

33.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Band Diameter(mm) 2.5–72 Lunghezza complessiva L(mm) 250 Larghezza A(mm) 7.4
Material Polipropilene Color Bianco Grado Resistente agli agenti chimici
Ritardante di fiamma UL (materiale grezzo principale) N/A Special Function/Application Tipo riutilizzabile Numero confezioni(Manuale) 100
Carico di rottura anello:(N) 147 Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) -40 Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) 85

Si trova sulla pagina di Fascette riutilizzabili resistenti agli agenti chimici Insulok, il codice articolo è il seguente: RF250-PP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RF250-PP.

Supporto tecnico