Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1318697-2 |
1318697-6 |
1318986-6 |
179956-2 |
179956-6 |
316040-2 |
316040-3 |
316040-6 |
316041-2 |
316041-3 |
316041-6 |
84695-1 |
917804-2 |
917804-3 |
917805-3 |
917805-6 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Contrassegno gamma fili | Placcatura contatto | Tipo di guarnizione | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Numero modello utensili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 8 | 8.00 | L | Oro 0.38μm | Tipo singolo | 4,9 – 7,8 | 1366044-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensile elettrico o pneumatico)/2155502-1 (stampo) | ||
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 8 | 8.00 | L | Argento 2.54μm | Tipo singolo | 4,9 – 7,8 | 1366044-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensile elettrico o pneumatico)/2155502-1 (stampo) | ||
65.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 – 16 | 0,50 - 1,25 | SS | Argento 2.54μm | Tipo singolo | 1,8 - 3,23 | 91596-1 (utensile a mano) | |
318.68 € | 1,200 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Oro 0.38μm | Catena | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | |
4.73 € | 10 | 7 giorni | - | Femmina | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Argento 2.54μm | Catena | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | |||
56.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | S | Oro 0.38μm | Tipo singolo | 3,0 - 3,8 | 234170-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155822-1 (stampo)/2266273-2 (mini-applicatore) | |
67.89 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | S | Oro 0.76μm | Tipo singolo | 3,0 - 3,8 | 234170-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155822-1 (stampo)/2266273-2 (mini-applicatore) | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | S | Argento 2.54μm | Tipo singolo | 3,0 - 3,8 | 234170-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155822-1 (stampo)/2266273-2 (mini-applicatore) | ||
61.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Oro 0.38μm | Tipo singolo | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | |
1.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Oro 0.76μm | Tipo singolo | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | ||
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Argento 2.54μm | Tipo singolo | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | ||
0.48 € | 1200 | 5 giorni | 10 | Maschio | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Oro 0.2μm | Catena | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | |||
42.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | 10 | Maschio | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | S | Oro 0.38μm | Tipo singolo | 3,0 - 3,8 | 234170-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155822-1 (stampo)/2266273-2 (mini-applicatore) | ||
57.84 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | S | Oro 0.76μm | Tipo singolo | 3,0 - 3,8 | 234170-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155822-1 (stampo)/2266273-2 (mini-applicatore) | |
59.77 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Oro 0.76μm | Tipo singolo | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) | |
1.04 € | 4000 | 9 giorni | 10 | Maschio | 12-10 | 3,50 – 5,50 | M | Argento 2.54μm | Tipo singolo | 4,0 – 5,2 | 234171-1 (utensile a mano)/2155369-1 (utensili idraulici ad azionamento elettrico)/2155503-1 (stampo)/2151086-2 (mini-applicatore) |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamic | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lega di rame |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Contrassegno gamma fili
Placcatura contatto
Tipo di guarnizione
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali