Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1747418-2 |
1747498-2 |
1747499-2 |
1747500-2 |
1747501-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Gamma filo applicabile (AWG) | Gamma filo applicabile (mm2) | Contrassegno gamma fili | Tipo di guarnizione | Diametro esterno rivestimento isolamento (mm) | Numero confezioni (Pezzo) | Numero modello utensili applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
570.63 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 12 giorni | 10 | Femmina | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | M | Catena | 2.0–3.2/2.8–3.75 | 2000 | 1762130-1 | ||
48.33 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 14–12 | 2,20 – 3,50 | L | Tipo singolo | 2.9–3.8/3.8–4.2 | 100 | 1762129-1 | |
38.41 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | M | Tipo singolo | 2.0–3.2/2.8–3.75 | 100 | 1762130-1 | |
1.09 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 14–12 | 2,20 – 3,50 | L | Tipo singolo | 2.9–3.8/3.8–4.2 | 100 | 1762129-1 | ||
33.29 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 16 – 14 | 1,25 – 2,20 | M | Tipo singolo | 2.0–3.2/2.8–3.75 | 100 | 1762130-1 |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamic | Wire connection method | Crimpatura |
---|---|---|---|---|---|
Placcatura contatto | Oro 0.38μm | Caratteristiche | NA | Materiale | Bronzo fosforoso-lega di rame |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Gamma filo applicabile(AWG)
Gamma filo applicabile(mm2)
Contrassegno gamma fili
Tipo di guarnizione
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm)
Numero confezioni(Pezzo)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali