Serie W (per guida da 15mm)

Serie W (per guida da 15mm)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 3.5 mm wide small terminal block, screw connection, 400V / 16-17.5 A / 0.13...1.5 mm², 15 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1753280000

Codice componente
1753280000
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.15 €

100 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo cablaggio Vite Metodo di montaggio Per DIN 15mm (TS15) Parti/Prodotti completi Parti singole
Numero di poli(Polo) 1 Misura vite M2 Numero di ingressi/uscite 1 – 1
Corrente nominale (IEC)(A) 17.5 Corrente nominale (UL)(A) 10 Passo tra i terminali(mm) 3.5
Ghiera Beige scuro Misura nominale cavo(mm2) 1.5 Gamma di collegamento filo Min–Max(mm2) 0,13 – 1,5
Tensione nominale (IEC)(V) 400 Tensione nominale (UL)(V) 300 Modello WDU1.5/R3.5
Copertura inclusa NA Dimensione lama cacciavite(mm) 0.4 x 2,5 Lunghezza di spelatura rivestimento cavo(mm) 7
Coppia di serraggio vite terminale(Nm) 0.3 Classe d'infiammabilità UL94 V-0 Tensione di tenuta a impulso(kV) 4

Supporto tecnico