Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LKCRF1
Colore | Bianco | Numero confezioni(pezzo) | 100 | Materiale | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Resistenza ambientale | NA | Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) | UL94V-2 | Fascette Insulok applicabili | Tipo fino a T60 |
Grado | Standard | Diametro interno foro di montaggio massimo(mm) | 6.5 | Spessore foglio di montaggio massimo(mm) | 2 |
Si trova sulla pagina di Supporto per rivetti Insulok, il codice articolo è il seguente: LKCRF1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LKCRF1.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali