Supporto per condotti cablaggio Insulok【100 Pezzi per confezione】

Supporto per condotti cablaggio Insulok
[Features]
· This mount for wiring ducts prevents the occurrence of noise, and is an accessory used when wiring signal lines on the outside of ducts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TDY-1

Codice componente
TDY-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

38.39 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colore Verde chiaro Numero confezioni(pezzo) 100 Materiale Nylon 66
Resistenza ambientale Termoresistenza Ritardante di fiamma (materiali grezzi principali) UL94V-2 Fascette Insulok applicabili Tipo fino a T60
Larghezza feritoia di montaggio(mm) 8 Spessore condotto(mm) 2

Si trova sulla pagina di Supporto per condotti cablaggio Insulok, il codice articolo è il seguente: TDY-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TDY-1.

Supporto tecnico