Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
T-484-PF |
T-484-PM |
T-484-RF |
T-484-RM |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Application | Tipo di profilo del connettore | Caratteristiche profilo connettore | Conduttore normale/conduttore inverso | Flangia | Partner di accoppiamento 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | Collegamento cavo | Spina | Profilo generico | Con conduttore normale | NA | T-484-RM [presa da pannello] | |
52.63 € | 1 | 5 giorni | Maschio | Collegamento cavo | Spina | Profilo generico | Con conduttore inverso | NA | T-484-RF [presa da pannello] | ||
59.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | Montaggio a pannello | Recipiente | Flangia | Con conduttore inverso | Rettangolare | T-484-PM | |
59.37 € | 1 | 5 giorni | Maschio | Montaggio a pannello | Recipiente | Flangia | Con conduttore normale | Rettangolare | T-484-PF [Spina dritta] |
Loading...
Connector Shape | Rotonde | Connector series initials | S/T/U | Serie che inizia con S, T, U | T |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 4 | Allowable Current(A) | 30 | Allowable Voltage(V) | 500 |
Wire connection method | Fissaggio con viti | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Dimensione calotta | 48 | Sezione trasversale del conduttore conforme(mm2) | 3,5-5.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -25–85 |
Vite per tubi | NA | Trattamento placcatura guscio | Cromo satinato | Trattamento placcatura contatto | Argento |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Application
Tipo di profilo del connettore
Caratteristiche profilo connettore
Conduttore normale/conduttore inverso
Flangia
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali