Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Pin/contatto applicabile | Numero di poli | Applicazione | Metodo di collegamento filo | Tipo | Caratteristiche | Passo (mm) | Nota | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.13 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 6 | [Altro] Attacco motore | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
1.84 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 9 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.19 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 12 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.14 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 8 | [Altro] Attacco motore | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 10 | [Altro] Attacco motore | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
0.79 € | 1 | 9 giorni | - | Femmina | 12 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | ||
1.03 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.06 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 3 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
0.86 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
0.90 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 15 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 6.1 | Nylon, UL94V-2 | |
1.15 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 10 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 6 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 8 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 4.95 | Nylon, UL94V-2 | |
0.17 € | 24 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 1 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | NA | Nylon, UL94V-2 | |
0.66 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 1 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | Blocco · positivo | NA | Nylon, UL94V-2 | |
1.07 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | Presa a doppio filo consentita (profilo esterno con rivestimento isolante 2.92mm o inferiore) | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.10 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.18 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento presa lato filo | Blocco · positivo | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 4 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento presa lato filo | Blocco · positivo | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
0.61 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 2 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
0.61 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Collegamento cavo | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
3.83 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · presa (spina) | NA | 6.5 | Nylon 66 | |
3.58 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | Crimpatura | Alloggiamento · pin (tappo) | NA | 6.5 | Nylon 66 | |
1.17 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 2 | Per PCB | Saldatura | Connettore scheda-a-scheda | Blocco · con dente d'arresto | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Connettore scheda-a-scheda | Blocco · con dente d'arresto | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 4 | Per PCB | Saldatura | Connettore scheda-a-scheda | Blocco · con dente d'arresto | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
8.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 8 | Per PCB | Saldatura | Connettore scheda-a-scheda | Blocco · positivo | 5.08 | Nylon, UL94V-2 | |
1.59 € | 1 | 9 giorni | 10 | Maschio | 3 | Per PCB | Saldatura | Connettore scheda-a-scheda | Blocco · positivo | 5.08 | Nylon, UL94V-2 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Commercial MATE-N-LOK |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 10 | Tensione nominale(V) | 250 | Direzione collegamento | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | Standard rappresentativo | UL / CSA | Misura filo applicabile(AWG) | 30/28/26/24/22/20/18/16/14/12/10 |
Colore | Colore naturale | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 | Corrente ausiliaria ammessa | La corrente ammessa è il valore presente durante l'uso di un filo AWG14 |
Configura
Proprietà di base
Pin/contatto applicabile
Numero di poli
Applicazione
Metodo di collegamento filo
Tipo
Caratteristiche
Passo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali