Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Numero di poli | Applicazione | Caratteristiche | Caratteristiche | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | Collegamento cavo | Tappo | Polo singolo | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Montaggio a pannello | Tappo | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Montaggio a pannello | Tappo | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.66 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.81 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.94 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
1.05 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.52 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 | Collegamento cavo | Spina | Polo singolo | Nylon UL94V-0 | ||
0.52 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Collegamento cavo | Spina | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.53 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Collegamento cavo | Spina | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
13.52 € | 20 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | - | 9 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-0 | |
0.86 € | 5 | 5 giorni | 10 | 12 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-0 | |||
0.94 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Collegamento cavo | Tappo | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Collegamento cavo | Tappo | In linea | Nylon UL94V-0 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Montaggio a pannello | Tappo | In linea | Nylon UL94V-2 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Montaggio a pannello | Tappo | In linea | Nylon UL94V-2 | ||
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.66 € | 7 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.81 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.94 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
1.06 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Montaggio a pannello | Tappo | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.53 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Collegamento cavo | Spina | In linea | Nylon UL94V-2 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Collegamento cavo | Spina | In linea | Nylon UL94V-2 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.71 € | 6 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 9 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.90 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
1.06 € | 4 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | Montaggio a pannello | Spina | Con matrice | Nylon UL94V-2 | ||
0.55 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 | Collegamento cavo | Tappo | In linea | Nylon UL94V-2 | ||
0.56 € | 8 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3 | Collegamento cavo | Tappo | In linea | Nylon UL94V-2 |
Loading...
Profilo connettore | Profilo quadrato | Iniziali serie connettore | Katakana | Katakana | Mini Universal Mate-N-Lok |
---|---|---|---|---|---|
Pin/contatto applicabile | Uso combinato maschio/femmina | Corrente nominale(A) | 7 | Tensione nominale(V) | 300 |
Metodo di collegamento filo | Crimpatura | Direzione collegamento | Dritto | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Standard rappresentativo | UL / TUV / CSA | Tipo | Alloggiamento | Passo(mm) | 4.2 |
Misura filo applicabile(AWG) | 26/24/22/20/18/16 | Colore | Colore naturale | Serie | Mate-N-Lok · Mini Universal |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -20–105 | Corrente ausiliaria ammessa | Per AWG18 o 0.75mm2 |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli
Applicazione
Caratteristiche
Caratteristiche
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali