Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DF13-9S-1.25C
Codice componente
|
---|
DF13-9S-1.25C |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Tipo di collegamento filo | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.64 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 9 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Presa bassa singola | Prodotto standard | NA | Custodia per crimpatura | NA | -35–85 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1 | Allowable Voltage(V) | AC150 | Passo contatto(mm) | 1.25 |
Passo terminale(mm) | 1.25 |
Si trova sulla pagina di Connettore scheda-cavo con passo 1.25mm - Serie DF13, il codice articolo è il seguente: DF13-9S-1.25C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DF13-9S-1.25C.
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Tipo di collegamento filo
Numero di specifica
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DF13-11S-1.25C |
DF13-12P-1.25DS(20) |
DF13-12S-1.25C |
DF13-13S-1.25C |
DF13C-3P-1.25V(51) |
DF13C-8P-1.25V(21) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Tipo di collegamento filo | Numero di specifica | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Femmina | 11 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Presa bassa singola | Prodotto standard | NA | Custodia per crimpatura | NA | -35–85 | ||
0.68 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 12 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Stagno | Connettore scheda-a-scheda basso singolo | Prodotto standard | NA | Dip ad angolo retto | 20 | -35–85 | ||
13.96 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 12 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Presa bassa singola | Prodotto standard | NA | Custodia per crimpatura | NA | -35–85 | |
0.14 € | 10 | Disponibile | 6 giorni | Femmina | 13 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Presa bassa singola | Prodotto standard | NA | Custodia per crimpatura | NA | -35–85 | ||
0.28 € | 1000 | 13 giorni | Maschio | 3 | Per PCB | - | Dritto | - | - | - | - | - | - | -35~+85 | |||
0.33 € | 1000 | 13 giorni | Maschio | 8 | Per PCB | - | Dritto | - | - | - | - | - | - | -35~+85 |