Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Numero di conduttori | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato) | Altezza pila tipo dritto (tipo singolo) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.71 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 6mm / 8mm / 9mm | 3.5mm | ||
2.01 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Recipiente | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 7mm / 8mm / 10mm | 4.5mm | ||
3.28 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 32 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 7mm / 8mm / 10mm | 4.5mm | |
2.31 € | 1 | 5 giorni | - | Femmina | 40 | Recipiente | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 7mm / 8mm / 10mm | 4.5mm | ||
3.66 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 40 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 7mm / 8mm / 10mm | 4.5mm | |
4.25 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 52 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 7mm / 8mm / 10mm | 4.5mm | |
1.84 € | 2 | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Connettore | Con perno di fissaggio PCB | 8mm / 10mm / 11mm | 5.5mm | ||
3.28 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 32 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 8mm / 9mm / 11mm | 5.5mm | |
2.76 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 40 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 8mm / 10mm / 11mm | 5.5mm | |
2.86 € | 1 | 5 giorni | - | Femmina | 40 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 8mm / 9mm / 11mm | 5.5mm | ||
2.80 € | 1 | 5 giorni | - | Maschio | 60 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 8mm / 10mm / 11mm | 5.5mm | ||
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 68 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 8mm / 10mm / 11mm | 5.5mm | |
3.78 € | 1 | 5 giorni | 10 | Femmina | 68 | Recipiente | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 8mm / 9mm / 11mm | 5.5mm | ||
5.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 80 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 8mm / 9mm / 11mm | 5.5mm | |
2.35 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 20 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 5mm / 6mm / 8mm | 2.5mm | |
2.04 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 32 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 5mm / 7mm / 8mm | 2.5mm | |
2.45 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 32 | Recipiente | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 5mm / 6mm / 8mm | 2.5mm | |
2.66 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 32 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 5mm / 6mm / 8mm | 2.5mm | |
2.25 € | 2 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 40 | Connettore | Senza perno per il fissaggio temporaneo del PCB | 5mm / 7mm / 8mm | 2.5mm | |
3.48 € | 2 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 68 | Connettore | Con perno di fissaggio PCB | 5mm / 7mm / 8mm | 2.5mm | |
4.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 68 | Recipiente | Con perno di fissaggio PCB | 5mm / 6mm / 8mm | 2.5mm |
Loading...
Iniziali serie connettore | D/E/F | D· E· F | FX | Tipo di connettore | Scheda-scheda |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 0.5 | Tensione ammessa(V) | AC125 | Metodo cablaggio | Montaggio su PCB (DIP) |
Direzione collegamento | Dritto | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 1.27 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato)
Altezza pila tipo dritto (tipo singolo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali