Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
QM10-26R-PR(52) |
QM40-26PA-EP(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.84 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Recipiente | Con protezione (con fori di montaggio) | Posizionamento all'estremità del PCB | |
6.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | Spina (con piastra di messa a terra) | Per custodie di copertura con blocchi | NA |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | P/Q/R | P· Q· R | QM |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 26 | Corrente nominale(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC100 |
Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 1.78 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Passo terminale(mm) | 1.78 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Connection direction
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali