Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Tipo di collegamento filo | Passo terminale (mm) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 2 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | |
5.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 2 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
25.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | |
28.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Maschio | 3 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip ad angolo retto | 2.5 | - | |
9.17 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 3 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
23.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Maschio | 4 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
6.71 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 4 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
28.34 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Maschio | 5 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
7.37 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 5 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
31.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 6 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | |
10.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 6 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
14.52 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 7 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
34.39 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Maschio | 8 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
15.21 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 8 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
36.15 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Maschio | 9 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
16.36 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 9 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
0.39 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | Montaggio a pannello | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | Con blocco per pannello | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
50.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | Maschio | 10 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip ad angolo retto | 2.5 | - | |
14.22 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | 10 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
21.30 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 11 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
21.69 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 12 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
22.66 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 5 giorni | Femmina | 13 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | ||
23.45 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 14 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
24.03 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 15 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Attacco | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | Utilizzare i terminali serie DF1B per i terminali a crimpare femmina. Se si monta un fermo con fili di misura AWG#22 o superiore, utilizzare un terminale a crimpare DF1E | |
4.42 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | - | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | - | Stagno | Terminale | NA | Terminale sfuso | 20—22 | NA | Terminale maschio | NA | - | |
4.46 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Femmina | - | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | - | Stagno | Terminale | NA | Terminale sfuso | 20—22 | NA | Terminale femmina | NA | Utilizzare in caso di montaggio di un fermo. | |
6.44 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | - | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 1 | Crimpatura | - | Stagno | Terminale | NA | Terminale sfuso | 28 - 24 | NA | Terminale maschio | NA | - | |
0.26 € | 5 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 2 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
30.70 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Maschio | 3 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | |
0.26 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 4 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
0.27 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 5 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
30.67 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 6 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | |
0.39 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | Maschio | 10 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | Crimpatura | Dritto | Senza terminale | Spina | NA | NA | NA | 2.5 | Custodia per crimpatura | 2.5 | - | ||
56.83 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 7 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - | ||
61.58 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 9 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - | ||
65.55 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 11 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - | ||
77.75 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | Maschio | 13 | Per PCB | 3 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Stagno | Connettore scheda-a-scheda | NA | NA | NA | 2.5 | Dip dritto | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC250 | Representative Standard | UL / CUL | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -35–85 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Tipo di collegamento filo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali