Connettore scheda-cavo (passo 2mm, pin a due file) - Serie DF11【1-500 Pezzi per confezione】

Connettore scheda-cavo (passo 2mm, pin a due file) - Serie DF11
  • Sconto volumi elevati
Connector for board-to-cable, cable-to-cable, and board-to-board connections with 2-mm pitch 2 terminal row. Can use for a wide range of equipment.

[Features]
· On-board improved space saving: The terminal pinout has been condensed into a 2-mm dual-row within a 5-mm width.
· Twice the number of signals can be acquired within the same space as a conventional 2-mm single-row connector.
· A wide array of variations: Crimped and pressure weld wiring connections are available in board-to-cable/relay/board-to-board connector types for expanding the scope of circuit board design.
· In addition, you can choose from gold/tin plating as well as versions which support SMT depending on the target application.
· Covers a broad range of compatible wiring: A 2 mm, dual-row compact design covers a range of compatible wiring from #22-30 AWG.
· Pressure welded labor-saving wire connection: By using fully automated pressure welding equipment, wire connections can be performed easily, including complex multi-harnesses (branched wiring connections), reducing the number of man-hours and eliminating manual processes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DF11-4DEP-2A
DF11-4DEP-2C
DF11-4DP-2DS(24)
DF11-4DP-2DS(52)
DF11-4DP-2DSA(01)
DF11-4DP-2DSA(08)
DF11-4DP-2DSA(24)
DF11-4DS-2C
DF11-6DEP-2A
DF11-6DEP-2C
DF11-6DP-2DS(24)
DF11-6DP-2DS(52)
DF11-6DP-2DSA(01)
DF11-6DP-2DSA(08)
DF11-6DP-2DSA(24)
DF11-6DS-2C
DF11-6DS-2DSA(05)
DF11-6DS-2R26(05)
DF11-8DEP-2A
DF11-8DEP-2C
DF11-8DP-2DS(24)
DF11-8DP-2DS(52)
DF11-8DP-2DSA(01)
DF11-8DP-2DSA(08)
DF11-8DP-2DSA(24)
DF11-8DS-2C
DF11-8DS-2DSA(05)
DF11-8DS-2R26(05)
DF11-10DEP-2A
DF11-10DEP-2C
DF11-10DP-2DS(24)
DF11-10DP-2DS(52)
DF11-10DP-2DSA(01)
DF11-10DP-2DSA(08)
DF11-10DP-2DSA(24)
DF11-10DS-2C
DF11-10DS-2DSA(05)
DF11-10DS-2DSA(06)
DF11-10DS-2R26(05)
DF11-12DEP-2A
DF11-12DEP-2C
DF11-12DP-2DS(24)
DF11-12DP-2DS(52)
DF11-12DP-2DSA(01)
DF11-12DP-2DSA(08)
DF11-12DP-2DSA(24)
DF11-12DS-2C
DF11-12DS-2DSA(05)
DF11-12DS-2DSA(06)
DF11-14DEP-2C
DF11-14DP-2DS(24)
DF11-14DP-2DS(52)
DF11-14DP-2DSA(01)
DF11-14DP-2DSA(08)
DF11-14DP-2DSA(24)
DF11-14DS-2C
DF11-14DS-2DSA(05)
DF11-16DEP-2A
DF11-16DEP-2C
DF11-16DP-2DS(24)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Tipo di connettore Corrente nominale
(A)
Allowable Voltage
(V)
Metodo cablaggio Connection direction Placcatura del terminale a contatto con il componente Categorie dei prodotti Caratteristiche Caratteristiche Cavo conforme Passo contatto
(mm)
Diametro esterno cavo conforme
(mm)
Numero di specifica Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Passo terminale
(mm)

0.30 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio4Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

11.02 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio4Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.19 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio4Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.35 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio4Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.28 €

5 Disponibile 5 giorni -Maschio4Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

8.36 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Maschio4Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.14 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio4Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

6.16 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina4[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

0.31 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio6Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

9.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio6Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.23 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.50 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.33 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

9.76 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.19 €

10 Disponibile 6 giorni -Maschio6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

6.58 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Femmina6[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

0.39 €

5 Disponibile 6 giorni -Femmina6Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoRecipienteNANA-2-Stagnatura-30–852

0.28 €

5 Disponibile 5 giorni -Femmina6[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC100Saldatura a pressioneAngoloStagnoAttaccoNANAUL1061 AWG26 (x7/φ0.16mm)2φ 0.9–1.05Stagnatura-30–852

0.33 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio8Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

17.24 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio8Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.26 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.61 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.42 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

11.27 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.22 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

7.80 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

0.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina8Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoRecipienteNANA-2-Stagnatura-30–852

0.34 €

5 Disponibile 5 giorni -Femmina8[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC100Saldatura a pressioneAngoloStagnoAttaccoNANAUL1061 AWG26 (x7/φ0.16mm)2φ 0.9–1.05Stagnatura-30–852

0.36 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio10Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

15.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio10Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.31 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.59 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.50 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

12.93 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni -Maschio10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.26 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

7.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

43.46 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Femmina10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoRecipienteNANA-2-Stagnatura-30–852

0.79 €

5 Disponibile 5 giorni 10Femmina10Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroRecipienteNANA-2-Placcatura in oro-30–852

0.39 €

5 Disponibile 5 giorni -Femmina10[Collegamento cavo] Collegamento cavo1AC100Saldatura a pressioneAngoloStagnoAttaccoNANAUL1061 AWG26 (x7/φ0.16mm)2φ 0.9–1.05Stagnatura-30–852

0.42 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio12Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

13.40 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Maschio12Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.29 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.84 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.58 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

10.23 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Maschio12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.26 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

8.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina12[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

48.01 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoRecipienteNANA-2-Stagnatura-30–852

0.98 €

1 Disponibile 6 giorni -Femmina12Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroRecipienteNANA-2-Placcatura in oro-30–852

0.17 €

5 Disponibile 5 giorni 10Maschio14Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.42 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

0.93 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, placcata in oro-30–852

0.65 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoOroConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Placcatura in oro-30–852

15.50 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Maschio14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Stagnatura-30–852

0.33 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

8.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni -Femmina14[Collegamento cavo] Collegamento cavo2AC250CrimpaturaDrittoSenza terminaleAttaccoNANA-2---30–852

50.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Femmina14Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)DrittoStagnoRecipienteNANA-2-Stagnatura-30–852

0.54 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio16Montaggio a pannello2--DrittoStagnoAdattatore relèNANA-2---30–852

20.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -Maschio16Montaggio a pannello2--DrittoSenza terminaleSpina relèNANA-2---30–852

0.45 €

5 Disponibile 6 giorni -Maschio16Per PCB2-[Altro] Montaggio su PCB (DIP)AngoloStagnoConnettore scheda-a-schedaNANA-2-Confezione rivista, stagnata-30–852

Loading...

Informazioni di base

Connector Shape Rettangolare Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Representative Standard UL / CSA

Supporto tecnico