Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BNC-BPR-3(40)
Codice componente
|
---|
BNC-BPR-3(40) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Gamma di frequenza (GHz) | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Cavo conforme | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | 50 | Oro | 0-4 | Recipiente | Standard | Con controdado | 15 x 15 x 31,7 | Nessuna nota speciale | -55–85 |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Si trova sulla pagina di Connettori BNC, il codice articolo è il seguente: BNC-BPR-3(40).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BNC-BPR-3(40).
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Impedenza(Ω)
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Gamma di frequenza(GHz)
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm)
Cavo conforme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3CV-P2(40) |
3CV-PJ2(40) |
BNC(75)-LR-PC-6(40) |
BNC-FBR(41) |
BNC-J-1.5CR(40) |
BNC-LR-PC(40) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Gamma di frequenza (GHz) | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Cavo conforme | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Spina | Specifica NTT | Nessuna nota speciale | 14.5 x 14,5 x 29,5 | 3C-2V | -25–85 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Jack | Specifica NTT | Con flangia | 17.5 x 17,5 x 28,7 | 3C-2V | -30–60 | |
24.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Per PCB | Saldatura | Angolo | 75 | - | 0-2 | Recipiente | Standard | Prodotto compatibile con BNC75Ω | 11 x 11 x 29,9 | Nessuna nota speciale | -30–60 | |
7.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-1 | Recipiente | Standard | Con arresto dado / spessore pannello: 3 mm | HEX12.7 x 30.3 | Nessuna nota speciale | -55–85 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-1 | Jack | Standard | Nessuna nota speciale | 14.5 x 13 x 31 | 1.5C-2V / 1.5D-2V | -30–60 | |
14.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Per PCB | - | Angolo | 50 | Argento | 0-4 | Recipiente | Standard | Nessuna nota speciale | 24.65 x 12 x 22 | Nessuna nota speciale | -55–85 |