Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
BNC-TA-JJJ(40)
Codice componente
|
---|
BNC-TA-JJJ(40) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Gamma di frequenza (GHz) | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Cavo conforme | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | [Altro] Relè | - | [Altro] Tipo T | 50 | Argento | 0-4 | Adattatore | Standard | Jack-jack-jack | 22.8 x 11,1 x 36 | Nessuna nota speciale | -55–85 |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Si trova sulla pagina di Connettori BNC, il codice articolo è il seguente: BNC-TA-JJJ(40).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BNC-TA-JJJ(40).
Configura
Proprietà di base
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Genere contatto
Impedenza(Ω)
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Gamma di frequenza(GHz)
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm)
Cavo conforme
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3CV-P2(40) |
3CV-PJ2(40) |
BNC(75)-LR-PC-6(40) |
UG-274/U(40) |
UG-290/U(40) |
UG-306/U(40) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Gamma di frequenza (GHz) | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Cavo conforme | Gamma di temperature di esercizio (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Spina | Specifica NTT | Nessuna nota speciale | 14.5 x 14,5 x 29,5 | 3C-2V | -25–85 | |
9.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Jack | Specifica NTT | Con flangia | 17.5 x 17,5 x 28,7 | 3C-2V | -30–60 | |
24.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Per PCB | Saldatura | Angolo | 75 | - | 0-2 | Recipiente | Standard | Prodotto compatibile con BNC75Ω | 11 x 11 x 29,9 | Nessuna nota speciale | -30–60 | |
29.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | [Altro] Relè | - | [Altro] Tipo T | 50 | Argento | 0-4 | Adattatore | Standard MIL | Jack-spina-jack | 27.4 x 14,5 x 32,5 | Nessuna nota speciale | -55–85 | |
9.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Montaggio a pannello | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Recipiente | Standard MIL | Con flangia | 17.5 x 17,5 x 26,3 | Nessuna nota speciale | -55–85 | |
18.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | [Altro] Relè | - | Angolo | 50 | Argento | 0-1 | Adattatore | Standard MIL | Spina-jack | 25.4 x 14,5 x 23 | Nessuna nota speciale | -55–85 |