Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UG-89/U(40)
Codice componente
|
---|
UG-89/U(40) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Genere contatto | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Impedenza (Ω) | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Gamma di frequenza (GHz) | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità) (mm) | Cavo conforme | Gamma di temperature di esercizio (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | Collegamento cavo | Saldatura | Dritto | 50 | Argento | 0-4 | Jack | Standard MIL | Nessuna nota speciale | 14.5 x 12,7 x 28,7 | RG-58/U / RG-55/U | -30–60 |
Loading...
Profilo connettore | Coassiale | Iniziali serie connettore | A/B/C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Numero di conduttori | 1 | Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A |
Configura
Proprietà di base
Cavo conforme
Genere contatto
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Impedenza(Ω)
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Gamma di frequenza(GHz)
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Dimensioni (verticale × orizzontale × profondità)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali