Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NX30TA-32PAA(50) |
NX60T-32SAA9-SP(50) |
NX60TA-25SAA9-SP(50) |
NX60TA-32SAA3-SP(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Genere contatto | Numero di conduttori | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Direzione collegamento | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.60 € | 1 | 5 giorni | Maschio | 32 | Collegamento cavo | [Saldatura a pressione] Contatto a pressione, filo discreto | Dritto | Unità spina | NA | 28 | 1.6 | ||
4.84 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 32 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Recipiente | Eccentricità 0.9mm | NA | 0.8 | ||
5.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | Femmina | 25 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Recipiente | Eccentricità 0.9mm | NA | 0.8 | |
4.56 € | 1 | 5 giorni | Femmina | 32 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (SMT) | Angolo | Recipiente | Eccentricità 0.3mm | NA | 0.8 |
Loading...
Iniziali serie connettore | M/N/O | M· N· O | NX | Corrente nominale(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione ammessa(V) | AC125 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro | Passo contatto(mm) | 0.8 |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30–70 |
Configura
Proprietà di base
Genere contatto
Numero di conduttori
Tipo di connettore
Metodo cablaggio
Direzione collegamento
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali