Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FX2B-68PA-1.27DSA(71)
Codice componente
|
---|
FX2B-68PA-1.27DSA(71) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Metodo cablaggio | Connection direction | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato) | Altezza pila tipo dritto (tipo singolo) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 68 | Per PCB | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Connettore | Tipo non pulente dritto per blocchi | NA | NA | NA | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | FX |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 0.5 | Allowable Voltage(V) | AC125 | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Oro |
Passo contatto(mm) | 1.27 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Connection direction
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Altezza pila tipo dritto (tipo assemblato)
Altezza pila tipo dritto (tipo singolo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali