Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX31A-20S(50)
Codice componente
|
---|
DX31A-20S(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 20 | Montaggio a pannello | 0.5 | AC125 | Saldatura a pressione | Dritto | Oro | Recipiente | Blocco ad azione singola | Saldatura a pressione di lotti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore I / O a passo dimezzato (originale) serie DX, il codice articolo è il seguente: DX31A-20S(50).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX31A-20S(50).
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DX-28-CV |
DX-36-CV |
DX-36-CV1 |
DX31A-28P(50) |
DX31A-36P(50) |
DX31A-50P(50) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 28 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Copertura per spina | Blocco ad azione singola | NA | NA | - | |
9.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Copertura per spina | Blocco ad azione singola | NA | NA | - | |
13.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | 36 | - | - | - | - | - | Senza terminale | Copertura per spina | Blocco a vite | NA | NA | - | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 28 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC125 | Saldatura a pressione | Dritto | Oro | Spina | AWG♯28 | Saldatura a pressione di lotti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
6.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 36 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC125 | Saldatura a pressione | Dritto | Oro | Spina | AWG♯28 | Saldatura a pressione di lotti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 | |
9.73 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 50 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 0.5 | AC125 | Saldatura a pressione | Dritto | Oro | Spina | AWG♯28 | Saldatura a pressione di lotti (per fili sottili) | 1.27 | 2.54 |