Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX33A-50S-LNA(55)
Codice componente
|
---|
DX33A-50S-LNA(55) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 50 | Montaggio a pannello | 0.5 | AC125 | Saldatura a pressione | Dritto | Oro | Recipiente | Blocco a vite | Saldatura a pressione di lotti (per cavi a nastro) | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali