Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX20A-36S(50)
Codice componente
|
---|
DX20A-36S(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.48 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC125 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Oro | Recipiente | Blocco a vite | NA | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali