Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DX10BM-80S(50)
Codice componente
|
---|
DX10BM-80S(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 80 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DX |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -55–85 |
Si trova sulla pagina di Connettore I / O a passo dimezzato (per usi generici) serie DX*M, il codice articolo è il seguente: DX10BM-80S(50).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DX10BM-80S(50).
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DX10AM-110SE1(50) |
DX10BM-100S(50) |
DX10G1M-14S(50) |
DX10G1M-14SE(50) |
DX10G1M-26SE(50) |
DX10G1M-36SE(50) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 110 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Perno di bloccaggio (spessore PCB: 1.6mm) blocco a vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
13.34 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Femmina | 100 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale custodia: zinco pressofuso | 1.27 | 2.54 | |
2.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 14 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | A vite | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 14 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Femmina | 26 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 36 | Per PCB | 0.5 | AC250 | - | Angolo | Placcatura parziale in oro | Recipiente | Con finecorsa perno di bloccaggio | Materiale alloggiamento: Acciaio | 1.27 | 2.54 |