Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PR-1620BA-STA(50)
Codice componente
|
---|
PR-1620BA-STA(50) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 20 | Per PCB | 3 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Argento | Connettore | Con staffa finecorsa | Blocco a innesto dall'alto | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | Numero | Number | 1600 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore quadrato multipin (SUMICON) serie 1600, il codice articolo è il seguente: PR-1620BA-STA(50).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PR-1620BA-STA(50).
Configura
Proprietà di base
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
PR-1634BA-STA(50) |
PR-1660BA-STA(50) |
PR-1660BA-STAR(50) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uso combinato maschio/femmina | 16 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco a innesto laterale | NA | NA | - | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Staffa finecorsa | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | |
9.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 34 | Per PCB | 3 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Argento | Connettore | Con staffa finecorsa | Blocco a innesto dall'alto | NA | 2.5 | 2.5 | |
13.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Maschio | 60 | Per PCB | 3 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Argento | Connettore | Con staffa finecorsa | Blocco a innesto dall'alto | NA | 2.5 | 2.5 | |
16.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | 60 | Per PCB | 3 | AC300 | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Angolo | Argento | Connettore | Con staffa finecorsa (invertita) | Blocco a innesto dall'alto | NA | 2.5 | 2.5 |