Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-1660BG(09)
Codice componente
|
---|
P-1660BG(09) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | 60 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | AC300 | Saldatura | Dritto | Oro | Unità connettore | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | Numero | Number | 1600 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore quadrato multipin (SUMICON) serie 1600, il codice articolo è il seguente: P-1660BG(09).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-1660BG(09).
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo di connettore
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Corrente nominale(A)
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
PC-1600-111 |
PC-1600-112 |
PC-1612 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uso combinato maschio/femmina | 16 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco a innesto laterale | NA | NA | - | ||
5.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | ||
0.79 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Staffa finecorsa | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | ||
18.35 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | - | Maschio | - | - | 3 | - | Crimpatura | - | Oro | Contatto | Terminale sfuso | NA | 28 - 24 | NA | - | |
7.95 € | 100 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | - | Maschio | - | - | 3 | - | Crimpatura | - | Argento | Contatto | Terminale sfuso | NA | 28 - 24 | NA | - | |
1.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Maschio | 12 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | - | Crimpatura | Dritto | NA | Alloggiamento | NA | NA | 28 - 24 | 2.5 | 2.5 |