Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SD-1660A(09)
Codice componente
|
---|
SD-1660A(09) |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.56 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Femmina | 60 | Per PCB | 3 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Argento | Unità connettore | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |
Loading...
Connector Shape | Rettangolare | Connector series initials | Numero | Number | 1600 |
---|
Si trova sulla pagina di Connettore quadrato multipin (SUMICON) serie 1600, il codice articolo è il seguente: SD-1660A(09).
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SD-1660A(09).
Configura
Proprietà di base
Allowable Voltage(V)
Metodo cablaggio
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Tipo di connettore
Corrente nominale(A)
Connection direction
Placcatura del terminale a contatto con il componente
Categorie dei prodotti
Caratteristiche
Caratteristiche
Misura filo conforme(AWG)
Passo contatto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1612-CBA(51) |
1616-CBA(50) |
P-1608A-C(50) |
P-1608A-ST(51) |
SD-1660G(09) |
SW-1660A(09) |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Tipo di connettore | Corrente nominale (A) | Allowable Voltage (V) | Metodo cablaggio | Connection direction | Placcatura del terminale a contatto con il componente | Categorie dei prodotti | Caratteristiche | Caratteristiche | Misura filo conforme (AWG) | Passo contatto (mm) | Passo terminale (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.09 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 12 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco a innesto laterale | NA | NA | - | |
4.67 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Uso combinato maschio/femmina | 16 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco a innesto laterale | NA | NA | - | |
5.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Custodia per spina | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | |
0.79 € | 5 | Disponibile | 5 giorni | - | Uso combinato maschio/femmina | 8 | - | - | - | - | Dritto | NA | Staffa finecorsa | NA | Blocco laterale | NA | NA | - | |
11.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Femmina | 60 | Per PCB | 3 | - | [Altro] Montaggio su PCB (DIP) | Dritto | Oro | Unità connettore | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 | |
8.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | Femmina | 60 | [Collegamento cavo] Collegamento cavo | 3 | AC300 | [Altro] Avvolgimento | Dritto | Argento | Unità connettore | NA | NA | NA | 2.5 | 2.5 |