CN-7017-J

CN-7017-J
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ Receptacle part of CN-7017.
▪ This is a product which is the same as CN-5-J, CN-7041-J, and CN-7042-J and it is reliable because it is made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-7017-J

Codice componente
CN-7017-J
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

11.53 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Coassiale Iniziali serie connettore A/B/C A· B· C CN
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 1 Applicazione Collegamento cavo
Metodo di collegamento filo Saldatura Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Colore Metallo Voltaggio supportabile(V) AC500 Resistenza di isolamento 500VDC 100MΩ o superiore
Materiale di isolamento principale Resina acetalica Metodo di montaggio a pannello Avvitadadi

Si trova sulla pagina di CN-7017-J, il codice articolo è il seguente: CN-7017-J.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-7017-J.

Supporto tecnico