Serie T-6530

Serie T-6530
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· 125V-10A.
· 12 mm terminal with removable knob, T-6530 series.
· Colors available in red and black, this is a safe product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
T-6530-B
T-6530-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore

21.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10Black

23.86 €

1 Disponibile 6 giorni -Red

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mounting Plate Thickness(mm) 4(MAX) Rated Voltage(V) 125 Rated Current(A) 10
Withstand Voltage(V) AC1000 Insulation resistance(V) DC500 Main insulation material Phenol
Panel mounting method Nut tightener Note The knob is removable.

Supporto tecnico