ML-40-3L1

ML-40-3L1
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· ML-40-3L1 main body horizontal mounting brackets for the ML-40 and ML-41 series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

ML-40-3L1

Codice componente
ML-40-3L1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Main body horizontal mounting bracket Conforming products ML-40/ML-41 Note These are used in a set of two, so twice the number of units should be ordered. Cannot be used on the BY, W, S2, and S3 types. Cannot be used at the same time as ML-40-3G1

Si trova sulla pagina di ML-40-3L1, il codice articolo è il seguente: ML-40-3L1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto ML-40-3L1.

Supporto tecnico