Serie ML-7000

Serie ML-7000
  • Sconto volumi elevati
A button-lock relay type, screwless terminal block convenient for relay wiring inside narrow ducts, etc. This a single-action coupling type and comes in 8 different colors.

[Features]
· Compatible with both bundled and single cords.
· Connections can be made using the irregular surface of the main body.
· 8 standard button colors are available for easy line discernment.
· A single main unit is compatible with a wide range of wire materials and uses.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ML-7000-B
ML-7000-BL
ML-7000-BR
ML-7000-G
ML-7000-GY
ML-7000-R
ML-7000-W
ML-7000-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSColore pulsante

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Nero

4.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Blu

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Marrone

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Verde

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Grigio

4.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Rosso

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Bianco

3.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Giallo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Numero di conduttori 1 Corrente ammessa(A) 10
Metodo di collegamento filo Senza vite Standard rappresentativo PSE / UL / CUL / TUV Metodo di montaggio Fissaggio diretto
Caratteristiche Compatibilità con cavo a trefoli · filo singolo/design compatto/per relè Materiale di isolamento principale (corpo principale) Nylon 66 (UL94V-0) Passo tra i terminali(mm) 9.2
Materiale di isolamento principale (pulsante) P.P.E.(UL94V-0)

Supporto tecnico