Copertura per ingresso flangia

Copertura per ingresso flangia
  • Sconto volumi elevati
This cover preserves dust resistance when the equipment is not in use.

[Features]
• Shuts out dust from entering joints when the equipment is not in use. This high-capacity 60 A/100 A cover for flange inlets has just been relaunched.
• Interior dust contamination of the case can be prevented after installation of the 60 A/100 A flange inlet using this cover when the inlet is not in use.
• The cover is made of chloroprene rubber that has superior weatherproof characteristics.
• A stainless steel ball chain (overall length of 230 mm) is included to assist with removal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KF60
KF100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSCaratteristiche

20.12 €

1 Disponibile 7 giorni 10Tipo ingresso flangiato 60A

33.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo ingresso flangiato 100A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Gomma cloroprenica Caratteristiche Catena e sfera in acciaio inox in dotazione

Supporto tecnico