• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie D-sub, D02, D02-M15 (Codici componente)

Serie D-sub, D02, D02-M15
  • Sconto volumi elevati
Un connettore di dimensioni ridotte, leggero e altamente affidabile per rendere ogni tipo di dispositivo elettronico più piccolo e compatto al fine di supportare funzionalità avanzate.

[Caratteristiche]
Il connettore D-sub sta diventando lo standard grazie alla sua combinazione di tipi di pin e spine.
Intercambiabile con diversi tipi di connettore e accessori di uso comune.
Il profilo del giunto del guscio è dotato di polarità, impedendo completamente l’inserimento inverso accidentale.
La serie DO2 è composta di connettori di montaggio ad alta densità con circa il doppio dei contatti all’interno di un guscio delle stesse dimensioni del D-sub.
È dotato di un profilo esterno corto e compatto. Il materiale di contatto e di isolamento è contenuto in un guscio duro in acciaio.
Ci sono 5 dimensioni del guscio (E, A, B, C e D), fornite con 9, 15, 25, 37 e 50 conduttori. Sono disponibili anche array speciali con contatti coassiali e ad alta corrente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DA-15S-ULR

Codice componente
DA-15S-ULR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD/E/F Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazioni Metodo di collegamento cavo Direzione collegamento Tipo Connettore Con attacco a manicotto Caratteristiche Materiale isolante Finitura parte a contatto Finitura parte di imballaggio scheda di contatto Note speciali Report speciale 2 Report speciale 3 Report speciale 4

26.11 €

1 5 giorni -[Dsub] DsubFemmina (presa)15Collegamento cavoSaldaturaTipo drittoTipo per usi genericiLato cavoStandardContatto tipo macchinaPBT rinforzato con fibra di vetroOro-----

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore D/E/F Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A

Si trova sulla pagina di Serie D-sub, D02, D02-M15, il codice articolo è il seguente: DA-15S-ULR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DA-15S-ULR.

Tipologia prodotto

Codice componente
D02-M15SAG-20L9E
D02-M15SAG-21L9E
D02-M15SAG-23L9E
DA-15SA-J4-2R
DA-15SA-NR
DA-15SAF-N
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD/E/F Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Applicazioni Metodo di collegamento cavo Direzione collegamento Tipo Connettore Con attacco a manicotto Caratteristiche Materiale isolante Finitura parte a contatto Finitura parte di imballaggio scheda di contatto Note speciali Report speciale 2 Report speciale 3 Report speciale 4

3.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] D02-M15Femmina (presa)15Per PCB-AngoloCompatibile EMIConnettore per il montaggio su PCBStagnaturaTipo foro passantePBT rinforzato con fibra di vetroOroRame/Lega di rameConnettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: vite esagonale (corta) n. 4-40 polliciForma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto--

3.92 €

1 5 giorni -[Altro] D02-M15Femmina (presa)15Per PCB-AngoloCompatibile EMIConnettore per il montaggio su PCBStagnaturaTipo foro passantePBT rinforzato con fibra di vetroOroRame/Lega di rameConnettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: (venduto separatamente)Forma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto--

2.83 €

1 Disponibile 5 giorni 10[Altro] D02-M15Femmina (presa)15Per PCB-AngoloCompatibile EMIConnettore per il montaggio su PCBStagnaturaTipo foro passantePBT rinforzato con fibra di vetroOroRame/Lega di rameConnettore tipo a montaggio ad alta densità, profilo fisso di accoppiamento: vite esagonale (lunga) n. 4-40 polliciForma dell'aletta di terra: tipo con gancio trattenuto--

57.59 €

1 Disponibile 5 giorni -[Dsub] DsubFemmina (presa)15Per PCB-Angolo-Lato PCBStandardContatto tipo macchinaPBT rinforzato con fibra di vetroOroOroProfilo fisso di accoppiamento: rettangolare (vite M2,6 mm)---

19.44 €

1 5 giorni -[Dsub] DsubFemmina (presa)15Per PCB-Angolo-Lato PCBStandardContatto tipo a pressionePBT rinforzato con fibra di vetroOroOroProfilo fisso di accoppiamento: nessuno---

15.03 €

1 5 giorni 10[Dsub] DsubFemmina (presa)15Per PCB-AngoloCompatibile EMILato PCBStandardContatto tipo a pressionePBT rinforzato con fibra di vetroOroOro Lavorazione cavità di messa a terra (lato pin) / Mating fixed shape: Nessuno ---

Supporto tecnico