Interruttore PoE industriale a 5 porte (con protezione da sovratensione)

Interruttore PoE industriale a 5 porte (con protezione da sovratensione)
Advantech is a top-world industrial computer-field Taiwanese manufacturer
for power to supply for broad temperature range industrial via Ethernet PoE switch

[Features]
· power can be supplied for industrial use via Ethernet PoE switch.
· For broad temperature ranges (maximum of -10 to 60°C).
· 10/100 automatic recognition AuTo MDI/MDI-X use.
· Total port DIP alarm switch ON/Off use.
· Supports use with redundant power supplies.
· Supports DIN rail mounting.
· Also equipped with a wall-mounted bracket

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
EKI-2525P-BE
EKI-2525PA-AE
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza
(mm)

406.40 €

1 6 giorni 1037

473.94 €

1 6 giorni 1048.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di porte A 5 attacchi Standard di comunicazione 100BASE Metodo di montaggio Guida DIN
Gestito/non gestito Di tipo non gestito Metodo di alimentazione PoE Standard rappresentativo CE / UL / CUL
Dimensione lunghezza(mm) 140 Dimensione spessore(mm) 95 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10 – 60

Supporto tecnico