Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
57GE-40140-751-FA |
57GE-40240-751-FA |
57GE-40360-751-FA |
57GE-40500-751-FA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.87 € | 1 | 5 giorni | 10 | 14 | ||
9.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 24 | |
10.62 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 36 | |
13.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 50 |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Connector series initials | Numero | Number | 57GE |
---|---|---|---|---|---|
Applicable pin/contact | Femmina (presa) | Application | Montaggio a pannello | Allowable Current(A) | 3 |
Allowable Voltage(V) | AC500 | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Categorie dei prodotti | Presa con chiusura a molla | Caratteristiche | Tipo 40 (per I/F) | Trattamento superficie (calotta) | Placcatura Ni |
Trattamento superficie (contatto) | Parte di contatto: Placcatura Au (0.38μm) con sottostrato Ni / Parte terminale: Placcatura Sn-Ag con sottostrato Ni | Note speciali | Lunghezza terminale DIP: 3.2mm / Passo compatibile con terminale contatto: 4.2mm | Nota | Articoli conformi senza piombo |
Configura
Proprietà di base
Number Of Cores
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali