• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Serie CN-70-A

Serie CN-70-A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
▪ CN-70 series.
· A connector for 2-pin/3-pin/4-pin outlets, 5 A, 125 VAC.
· Nut tightening, anxiety free product made in Japan.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CN-70-A-4P

Codice componente
CN-70-A-4P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Rotonde Connector series initials A/B/C A· B· C CN
Applicable pin/contact Maschio (spina) Number Of Cores 4 Application Montaggio a pannello
Corrente nominale(A) 5 Tensione nominale(V) AC125 Wire connection method Saldatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Sistema di montaggio a pannello Avvitadadi
Coppia di serraggio del dado(N-m) 0.8 o inf. Classificazione-filo conforme Cavo tondo con guaina in vinile 0.75mm2 (diametro esterno finale: φ6.6–7.6) Colore Corpo: GY (grigio), anello di arresto: BL (blu)
Tensione di tenuta (1 minuto)(V) AC2000 Nota Le spine e le prese 2P e 4P possono essere accoppiate tra loro, si prega pertanto di prestare attenzione.

Si trova sulla pagina di Serie CN-70-A, il codice articolo è il seguente: CN-70-A-4P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CN-70-A-4P.

Supporto tecnico