Passacavo ignifugo con filettatura

Passacavo ignifugo con filettatura
  • Sconto volumi elevati
IP68 standard heat resistant super gland with perfect sealing effectiveness

[Features]
The combination of UL94V grade nylon product (noted for its flame retardancy) with silicone seals is ideal for equipment requiring a higher degree of flame retardancy.
▪ Lock nut is not included in the NPA series.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG12A-05B-V0
MG12A-08B-V0
MG16A-10B-ST-V0
MG20A-14B-ST-V0
MG20AM-11B-V0
MG25A-18B-ST-V0
MG32A-25B-ST-V0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSA vite Misura vite Misura filo applicabile
(mm)
Diametro foro di montaggio
(mm)
Lunghezza vite
(mm)
Misura chiave, parte bloccata/parte sigillata Diametro interno minimo corpo principale di collegamento a massa
(mm)

3.18 €

2 Disponibile 5 giorni 10A gamba lungaM12 X 1.55.3–312,4 – 12,8918/197.8

3.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba lungaM12 X 1.57,8–4.512,4 – 12,8918/197.8

4.52 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba cortaM16 X 1.510–616.4–16.81022/2210.5

4.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba cortaM20 x 1.514 – 920,5 – 211027/2714

5.40 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba lungaM20 x 1.512–720,5 – 211524/2412.5

11.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba cortaM25 x 1.518 – 1425,5 –261033/3319

12.30 €

1 Disponibile 5 giorni 10A gamba cortaM32 X 1.525 – 1832,6 – 33,21141/4225

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo sigillato Tipo A Colore Nero Standard di conformità CE
Materiale corpo principale Nylon 66 (UL94V-0) Livello di protezione IP IP68/pressione atmosferica 5 Caratteristiche Ritardante di fiamma

Supporto tecnico