• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Connettore, copertura cappuccio - Serie FCN

Connettore, copertura cappuccio - Serie FCN
  • Sconto volumi elevati
Select a model number according to intended use.


[Features]
· For multipurpose usage.
· Supports multiple terminal connection methods including soldering, wire wrapping, crimping, positioning, and insulation displacement. Users can freely choose combinations of plugs and jacks that suits their usage, from a wide variety of offerings of the product family.
· Compact size allows high-density mounting.
Terminal arrangement is compact with 2.54 mm between rows and adjacent terminals, allowing for high-density mounting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FCN-360C024-B
FCN-360C024-C
FCN-360C024-E
FCN-360C032-B
FCN-360C032-C
FCN-361P024-AU
FCN-361P048-AU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Metodo di rimozione

3.02 €

1 Stesso giorno

Stock

10-24------

6.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-24------

7.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-24------

3.80 €

1 Stesso giorno

Stock

10-32------

3.59 €

1 5 giorni 10-32------

7.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)24Cavo-cavo3250SaldaturaDrittoAltro

8.97 €

1 Stesso giorno

Stock

10Maschio (spina)48Cavo-cavo3250SaldaturaDrittoAltro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials D/E/F D· E· F FCN
Protection function (environmentally resistant) N/A

Supporto tecnico