Distanziale braccio

Distanziale braccio
  • Sconto volumi elevati
Horizontal flexible arm for LCD PS4 series spacer

[Features]
· If you want to raise the position of the liquid crystal display, you can make it increase it by 60 mm by installing on the standard product

(i)Nota

  • La vendita di alcuni prodotti terminerà presumibilmente in data 01.07.2021.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PS4-UP-S

Codice componente
PS4-UP-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

39.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Braccio per montaggio (unità) Altro Metodo di montaggio (monitor) Altro Resistenza al carico(kg) Altro
Colore Argento Larghezza spazio(mm) 60

Si trova sulla pagina di Distanziale braccio, il codice articolo è il seguente: PS4-UP-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PS4-UP-S.

Supporto tecnico