Terminale CRC™ (Compact Robot Connector)

Terminale CRC™ (Compact Robot Connector)
  • Sconto volumi elevati
Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. This product was developed mainly for industrial robots and FA-related applications. It is a terminal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
56116-8328
56117-8328
56118-8328
56119-8328
56120-8528
56121-8428
56121-8528
56193-4128
56194-9128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Conforming housing Applicable size AWG Terminal shape Terminal length Applicable wire coating outer diameter
(mm)

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)51233, 5123424–28IndividualLong1.6

0.97 €

5 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)51233, 5123418–22IndividualLong2.2

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)51233, 5123424–28IndividualShort1.6

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)51233, 5123418–22IndividualShort2.2

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)51238, 5123924–28Individual-1.6

0.19 €

6000 5 giorni Femmina (presa)51238, 5123918–22Chain-2.2

0.54 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)51238, 5123918–22Individual-2.2

0.83 €

1 Disponibile 5 giorni Maschio (spina)55890, 5589114–18Individual-3.8

0.30 €

1 Disponibile 5 giorni Femmina (presa)51300, 5130114–18Individual-3.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura

Supporto tecnico