Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CBC 06 L |
CBC 10 |
CBC 16 |
MBV 16.620 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Connector series initials | Direzione ingresso cappuccio | Dimensioni ingresso (mm) | Misura involucro (mm) | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | A/B/C | Apertura posteriore | - | 44.27 | Con 2 piolini | ||
79.38 € | 1 | 5 giorni | 10 | A/B/C | Apertura posteriore | - | 57.27 | Con 4 piolini | ||
92.76 € | 1 | 5 giorni | 10 | A/B/C | Apertura posteriore | - | 77.27 | Con 4 piolini | ||
115.30 € | 1 | 5 giorni | 10 | M· N· O | Superiore | 20 (6 ingressi) | 77.27 | Con 4 piolini |
Loading...
Connector Shape | Profilo quadrato | Protection function (environmentally resistant) | Disponibile | Nomi componenti | Cappa |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di temperature di esercizio (Min)(°C) | -40 | Gamma di temperature di esercizio (Max)(°C) | +125 | Involucro | BIG |
Materiale | Lega di alluminio pressofusa |
Configura
Proprietà di base
Direzione ingresso cappuccio
Dimensioni ingresso(mm)
Misura involucro(mm)
Dettagli
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali