Wafer diritto con passo 2,00 mm MicroBlade™ per PCB (51004)

Wafer diritto con passo 2,00 mm MicroBlade™ per PCB (51004)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
A highly-reliable Molex product with a box type terminal and a straight and right angled flexible design. Straight type (Mating housing: 51004)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

53014-1510

Codice componente
53014-1510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.50 €

5 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Numero Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Numero di conduttori 15 Applicazione Per PCB Corrente ammessa(A) 2
Tensione ammessa(V) 125 Direzione collegamento Dritto Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A
Standard rappresentativo UL / CSA Passo(mm) 2.00 Numero di colonne 1
Blocco di accoppiamento Disponibile Placcatura terminale Stagno Partner di accoppiamento 51004, 50011

Si trova sulla pagina di Wafer diritto con passo 2,00 mm MicroBlade™ per PCB (51004), il codice articolo è il seguente: 53014-1510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53014-1510.

Supporto tecnico